??
CAD-Modellauswahl
K0674.4708X030
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0674 - Stellfüße rund
Stückliste
K0674.4708X030
BESTKIPP
Bestellnummer
K0674.4708X030
D
Durchmesser
47 mm
D1
Gewinde
M8 mm
H
Höhe
11 mm
H1
Höhe
41 mm
L
Länge
30 mm
BELASTUNG
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
4 kN
GEW
Gewicht ca.
0.0275 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245200016
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions